LKG, kabelhouder voor kanaal 75x100 mm, zwart LK751003

EAN-nummer
4012740104661
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T6
Brutoprijs
€ 2,55
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    100 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    DNG 75x100, LKG 75x100

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.