LKG, kabelhouder voor kanaal 75x50 mm, zwart LK750503

EAN-nummer
4012740104630
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T6
€ 2,25
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    50 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    DNG 75x50, LKG 75x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.