The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • LK3703727030
    EAN-nummer
    4012740118019
    Verpakking
    80 meter
    Artikelgroep
    1T6
    • Bedra­dingskanalen pvc

    LKG, deksel voor kanaal 37 mm breed, grijs LK3703727030

    Brutoprijs
    € 5,30
    / meter *
    € 5,30
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LKG, deksel voor kanaal 37 mm breed, grijs

    LK3703727030

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      37 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      35 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    • Gere­la­teerde Series
      LKG 37x37, LKG 50x37

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration LK3703727030
    PDF
    RoHS report LK3703727030
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LK3703727030 | Hager Nederland

      Afbeelding LK3703727030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LK3703727030 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LK3703727030

      LKG, deksel voor kanaal 37 mm breed, grijs

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      304,62 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA68010007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs
      BA68010007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 36,10
      / meter *
      € 36,10
      / meter *
    • 2
      BA68004007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      BA68004007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 21,90
      / meter *
      € 21,90
      / meter *
    • 3
      BA68006007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      BA68006007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 25,30
      / meter *
      € 25,30
      / meter *
    • 4
      BA68008007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
      BA68008007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 33,00
      / meter *
      € 33,00
      / meter *
    • 5
      BA68002507030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
      BA68002507030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
      Brutoprijs
      € 19,00
      / meter *
      € 19,00
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group