The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LFS6006009010

LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit LFS6006009010

EAN-nummer
4012740284110
Verpakking
8 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

LFS6006009016

LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit

LFS6006009010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 2 producten beschikbaar
  • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Aardingsmateriaal 1 producten beschikbaar
  • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
  • Geluids­iso­latie
  • Aansluit­doos voor kabel­goot
  • Aardingsmateriaal
  • Koppe­ling voor kabel­goot
  • R2290VERZ

    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt

    € 4,10  / Stuk*
  • M6290

    LFS, klem voor goot 60 mm breed, rood

    € 4,15  / Stuk*
  • L5804

    Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

    € 44,90  / Stuk*
  • L5111

    Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

    € 5,65  / Stuk*
  • L4180VERZ

    Aardingsclip voor deksel, verzinkt

    € 1,95  / Stuk*
  • R2604VERZ

    LFS, koppelingset voor goot 60 mm hoog

    € 7,60  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    60 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    2860 - 2860 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    12
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal compar­ti­menten
    1 - 1
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Inclu­sief kabel­klem
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LFS6006009010 | Hager Nederland

    Afbeelding LFS6006009010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LFS6006009010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LFS6006009010

    LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit

    PDF
  • Bestelhulp

    Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

    Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

    Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

    PDF
    3,22 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group