LFS, bodemprofiel + deksel 30x45 mm, helderwit LFS3004509010
EAN-nummer
4012740290975
Verpakking
32 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
R4330
LFS, aardingskram voor goot 30x45 mm
€ 3,90/ Stuk
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte45 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede970 - 970 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)4
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Ja
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LFS3004509010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LFS3004509010
LFS, bodemprofiel + deksel 30x45 mm, helderwit
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productcertificaat
Product certificate International 2022-06-28
Productcertificaat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Meer documentatie