LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x110 mm, verkeerswit LFH6011009016
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Eindplaat voor kabelgoot 2 producten beschikbaar -
Binnenhoek voor kabelgoot 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5460 - 5460 mm²
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)23
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9016
-
KleurVerkeerswit
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden3
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LFH6011009016
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFH6011009016
LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x110 mm, verkeerswit
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB