LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, wit LFH6009009001
EAN-nummer
4012740311403
Verpakking
16 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte90 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede4360 - 4360 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)18
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9001
-
KleurCrème
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden1
-
Inclusief kabelklemJa
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LFH6009009001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LFH6009009001
LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, wit
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Meer documentatie