LF Kanaal + deksel 60x190, helderwit • LF6019009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • LF6019009010
            Vervallen
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            Vervallen

            LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit

            LF6019009010

            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit
            Vervallen
            LF6019009010 - LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit

            LF, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, helderwit LF6019009010

            EAN-nummer
            4012740875264
            Verpakking
            8 meter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
            Vervangend product: LF6019009016
            Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Koppelset 1 producten beschikbaar
            • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
            • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Koppelset
            • Aansluit­doos voor kabel­goot
            • Geluids­iso­latie
            • Schei­dings­schot voor kabel­goot
            • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
            • G1720

              Bodemprofielkoppeling LF/LFH 60x150 mm en LF 60x190/230 mm, hal.vrij

              € 2,65  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • L5111

              Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

              € 5,65  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • L5804

              Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

              € 44,90  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • M2026

              LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

              € 5,70  / meter*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • M7251

              LF, kabelklem voor goot 190 mm breed

              € 3,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              60 mm
            • Breedte
              190 mm
            • Lengte
              2000 mm
            • Binnen­door­snede
              9060 - 9060 mm²
            Capa­ci­teit
            • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
              38
            Materiaal
            • Materiaal
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Opper­vlakte behan­de­ling
              Onbe­han­deld
            • RAL-­code
              9010
            • Kleur
              Helderwit
            Veilig­heid
            • Slag­vast­heid IK
              IK07
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Normen
            • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
              Nee
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 60 °C
            Aansluitmogelijk­heden
            • Kanaal­ver­bin­ding
              Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
            Samen­stel­ling
            • Aantal schei­dings­wanden
              0
            • Aantal compar­ti­menten
              1 - 4
            • Aantal schei­dings­wanden
              3
            • Inclu­sief kabel­klem
              Ja
            • Met bescherm­folie
              Nee

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration LF6019009010 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6019009010 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding LF6019009010 | Hager Nederland

              Afbeelding LF6019009010

            • Bestelhulp

              Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

              Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

              Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

              PDF
              3,22 MB
            • DXF-bestanden

              Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

              DXF-bestanden International 2023-02-02

              DXF
              369,07 kB
            • STEP-bestanden

              Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

              STEP-bestanden International 2023-02-02

              STP
              327,00 kB
            • Product Drawing

              Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              67,69 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Meer documentatie
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group