Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5350 - 5350 mm²
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)23
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7030
-
KleurGrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Aantal scheidingswanden1
-
Aantal compartimenten2 - 2
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF6011107030
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF6011107030
LF Kanaal + deksel 60111, grijs
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB