The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • LF6011009010
    EAN-nummer
    4012740339261
    Verpakking
    16 meter

    LF, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, helderwit LF6011009010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    LF6011009016

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LF, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, helderwit

    LF6011009010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Geluids­iso­latie
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 44,90  / Stuk*
    • L5111

      Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

      € 5,65  / Stuk*
    • M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      € 5,40  / meter*
    • M7224

      LF, koppeling voor goot 60 mm hoog

      € 2,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      110 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      5460 - 5460 mm²
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      23
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Samen­stel­ling
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 4
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Inclu­sief kabel­klem
      Ja
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LF6011009010 | Hager Nederland

      Afbeelding LF6011009010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF6011009010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LF6011009010

      LF, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, helderwit

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      369,36 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      325,48 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group