The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • LF6006009010
    EAN-nummer
    4012740339049
    Verpakking
    16 meter

    LF, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit LF6006009010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    LF6006009016

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LF, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit

    LF6006009010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Geluids­iso­latie
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • M7239

      LF, kabelklem voor goot 60 mm breed

      € 0,78  / Stuk*
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 46,80  / Stuk*
    • L5111

      Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

      € 5,90  / Stuk*
    • M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      € 5,55  / meter*
    • M7224

      LF, koppeling voor goot 60 mm hoog

      € 2,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      57 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      2690 - 2690 mm²
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      12
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Samen­stel­ling
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 2
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Inclu­sief kabel­klem
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LF6006009010 | Hager Nederland

      Afbeelding LF6006009010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF6006009010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LF6006009010

      LF, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, helderwit

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      PDF
      3,22 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      366,77 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      304,50 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      67,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group