LF, bodemprofiel + deksel 40x90 mm, lichtgrijs LF4009007035
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Geluidsisolatie 1 product.page.accessories.products-available -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte90 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede2400 - 2400 mm²
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)10
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 2
-
Aantal scheidingswanden1
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF4009007035
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad LF4009007035
LF, bodemprofiel + deksel 40x90 mm, lichtgrijs
PDF -
MarketingOrderingHelp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Programmeersoftware
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
ProductBimDXF
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF367,06 kB -
ProductBimStep
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP304,62 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,15 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB