The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
  • LF320G
  • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders

Zekering CHT 10-20 A Ø 10,3 x 38 mm LF320G

EAN-nummer
3250614062445
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 7,50
/ Stuk *
€ 7,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Zekering CHT 10-20 A Ø 10,3 x 38 mm

LF320G

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LU501

    Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module

    € 11,85  / Stuk*
  • LU503

    Zekeringhouder L38 3-polig 32 A, 3 modulen

    € 35,45  / Stuk*

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
  • Zeke­rings­grootte
    10.3 x 38
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    2 W
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    120 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    500 - 500 V
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-27
PDF
499,09 kB
Hager REACH declaration LF320G
PDF
Hager RoHS report LF320G
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LF320G | Hager Nederland

    Afbeelding LF320G

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF320G | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LF320G

    Zekering CHT 10-20 A Ø 10,3 x 38 mm

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF525G - Zekering CHT22-25 A Ø 22 x 58 mm
    LF525G
    Zekering CHT22-25 A Ø 22 x 58 mm
    Brutoprijs
    € 17,80
    / Stuk *
    € 17,80
    / Stuk *
  • 2
    LF304G - Zekering CHT 10- 4 A Ø 10,3 x 38 mm
    LF304G
    Zekering CHT 10- 4 A Ø 10, 3 x 38 mm
    Brutoprijs
    € 6,61
    / Stuk *
    € 6,61
    / Stuk *
  • 3
    LF404G - Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm
    LF404G
    Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm
    Brutoprijs
    € 9,42
    / Stuk *
    € 9,42
    / Stuk *
  • 4
    LF325G - Zekering CHT 10-25 A Ø 10,3 x 38 mm
    LF325G
    Zekering CHT 10-25 A Ø 10, 3 x 38 mm
    Brutoprijs
    € 8,58
    / Stuk *
    € 8,58
    / Stuk *
  • 5
    LF440G - Zekering CHT 14-40 A Ø 14 x 51 mm
    LF440G
    Zekering CHT 14-40 A Ø 14 x 51 mm
    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group