Zekering CHT 10- 6 A Ø 10,3 x 38 mm LF306G
EAN-nummer
3250614062391
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 6,13
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte10.3 x 38
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom6 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In0,85 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning500 - 500 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.