Zekering CHT 10- 1 A Ø 10,3 x 38 mm LF301G
EAN-nummer
3250614062360
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 6,44
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte10.3 x 38
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In2,77 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning500 - 500 V
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.