LF, vlakke hoek voor goot 30x45 mm, halogeenvrij, grafietzwart LF3004559011
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
Slagvastheid IKIK07
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Gerelateerde SeriesLF 30x45
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF3004559011
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF3004559011
LF, vlakke hoek voor goot 30x45 mm, halogeenvrij, grafietzwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB