LF, bodemprofiel + deksel 30x45 mm, grijs LF3004507030
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Eindplaat voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
T-stuk voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte45 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede1010 - 1010 mm²
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)5
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7030
-
KleurGrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF3004507030
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad LF3004507030
LF, bodemprofiel + deksel 30x45 mm, grijs
PDF -
MarketingOrderingHelp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Programmeersoftware
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
ProductBimDXF
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,91 kB -
ProductBimStep
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP293,58 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,67 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB