The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • LF - kabelkanaalsysteem
  • LF3003067035
  • LF - kabelkanaalsysteem

LF, eindplaat voor goot 30x30 mm, lichtgrijs LF3003067035

EAN-nummer
4012740021081
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J7
Brutoprijs
€ 6,50
/ Stuk *
€ 6,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LF, eindplaat voor goot 30x30 mm, lichtgrijs

LF3003067035

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LF3003007035

    LF, bodemprofiel + deksel 30x30 mm, lichtgrijs

    € 8,35  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    30 mm
  • Breedte
    30 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding
  • Gere­la­teerde Series
    LF 30x30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF3003067035
PDF
Hager RoHS report LF3003067035
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LF3003067035 | Hager Nederland

    Afbeelding LF3003067035

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF3003067035 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LF3003067035

    LF, eindplaat voor goot 30x30 mm, lichtgrijs

    PDF
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    R2293VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    Brutoprijs
    € 5,20
    / Stuk *
    € 5,20
    / Stuk *
  • 2
    R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    R2292VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    Brutoprijs
    € 4,35
    / Stuk *
    € 4,35
    / Stuk *
  • 3
    R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    R2291VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    Brutoprijs
    € 4,20
    / Stuk *
    € 4,20
    / Stuk *
  • 4
    R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    R2290VERZ
    LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    Brutoprijs
    € 4,10
    / Stuk *
    € 4,10
    / Stuk *
  • 5
    M7249 - LF, kabelklem voor goot 110 mm breed
    M7249
    LF, kabelklem voor goot 110 mm breed
    Brutoprijs
    € 1,35
    / Stuk *
    € 1,35
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group