The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • LF - kabelkanaalsysteem
    • LF23029016
    EAN-nummer
    4012740011747
    Verpakking
    40 meter
    Artikelgroep
    1J4
    • LF - kabelkanaalsysteem
    • FB - kabelkanaalsysteem
    • Toon meer

    FB, deksel voor goot 230 mm breed, verkeerswit LF23029016

    Brutoprijs
    € 24,40
    / meter *
    € 24,40
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FB, deksel voor goot 230 mm breed, verkeerswit

    LF23029016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      230 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF23029016
    PDF
    RoHS report LF23029016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LF23029016 | Hager Nederland

      Afbeelding LF23029016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF23029016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LF23029016

      FB, deksel voor goot 230 mm breed, verkeerswit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LF6023067035 - LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023067035
      LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 15,30
      / Stuk *
      € 15,30
      / Stuk *
    • 2
      R82947030 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      R82947030
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, grijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 3
      R82947035 - FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      R82947035
      FB afdekplaat 3-voudig 60230, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 21,10
      / Stuk *
      € 21,10
      / Stuk *
    • 4
      LF6019067035 - LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs
      LF6019067035
      LF/FB, eindplaat voor goot 60x190 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 13,70
      / Stuk *
      € 13,70
      / Stuk *
    • 5
      LF6023037035 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      LF6023037035
      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 60,80
      / Stuk *
      € 60,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group