LF, bodemprofiel + deksel 20x36 mm, grijs LF2003607030
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte33 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
-
Type dekselVoorgemonteerd
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)2
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7030
-
KleurGrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden1
-
Aantal compartimenten2 - 2
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF2003607030
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad LF2003607030
LF, bodemprofiel + deksel 20x36 mm, grijs
PDF -
MarketingOrderingHelp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Programmeersoftware
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
ProductBimDXF
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF366,20 kB -
ProductBimStep
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP257,53 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,06 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB