LF, bodemprofiel + deksel 20x35 mm zelfklevend, grafietzwart LF2003509011A
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte33 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede440 - 440 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)2
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9011
-
KleurGrafietzwart
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF2003509011A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LF2003509011A
LF, bodemprofiel + deksel 20x35 mm zelfklevend, grafietzwart
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP156,27 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,53 kB -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB