FB, deksel voor goot 150 mm breed, verkeerswit LF15029016
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel voor kabelgoot 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte150 mm
-
Lengte2000 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Met beschermfolieNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF15029016
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF15029016
FB, deksel voor goot 150 mm breed, verkeerswit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
EC declaration of conformity FB
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kB