LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, grijs LF1501567030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Slagvastheid IKIK06
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
-
OverlappendJa
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Gerelateerde SeriesLF 15x15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF1501567030
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LF1501567030
LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, grijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB