LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, helderwit LF1501509010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: LF1501509016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar
-
Aftakdoos 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede150 - 150 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)1
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
Slagvastheid IKIK06
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersNee
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF1501509010
-
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP149,86 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB