LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, helderwit M61139010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: LF1501569016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Met beschermfolieNee
-
OverlappendNee
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Snap-on montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M61139010
-
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB