Beschermring DII 25 A E27, R2009 LE27IR
EAN-nummer
3250614132049
Verpakking
100 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Materiaal
-
MateriaalKeramisch
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE27
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE27IR
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE27IR
Beschermring DII 25 A E27, R2009
PDF
Meer documentatie