The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • LE18H
    EAN-nummer
    3250614124280
    Verpakking
    25 stuks

    D0-reduceerhuls D02 in D03, HFD03-02 LE18H

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    D0-reduceerhuls D02 in D03, HFD03-02

    LE18H

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • D0-ze­ke­ring 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • D0-ze­ke­ring
    • LE1820

      Zekering D02-20 A 400 V gG

      € 3,06  / Stuk*
    • LE1863

      Zekering D02-63 A 400 V gG

      € 4,97  / Stuk*
    • LE1835

      Zekering D02-35 A 400 V gG

      € 4,46  / Stuk*
    • LE1832

      Zekering D02-32 A 400 V gG

      € 4,97  / Stuk*
    • LE1840

      Zekering D02-40 A 400 V gG

      € 4,97  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D02 - D03
    Afme­tingen
    • Hoogte
      13 mm
    • Breedte
      14 mm
    • Lengte
      14 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LE18H
    PDF
    RoHS report LE18H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE18H | Hager Nederland

      Afbeelding LE18H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE18H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE18H

      D0-reduceerhuls D02 in D03, HFD03-02

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group