Kabeldoorvoer met invoerstuk, vloerdikte < 20 mm, zwart LATUK209005
EAN-nummer
4012002243930
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Instructies
-
Onderhoud van vloerNat
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
Afmetingen
-
Inbouwdiameter111 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
ProductkleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
KleurDiepzwart
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LATUK209005
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LATUK209005
Kabeldoorvoer met invoerstuk, vloerdikte < 20 mm, zwart
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF420,79 kB
Meer documentatie