Kabeldoorvoer voor Desk Lane, vloerdikte < 20 mm, grijs LARKK207011
EAN-nummer
4012002243886
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Geschikt voor verzonken montage in de vloerJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor natte reinigingNee
Instructies
-
Onderhoud van vloerDroog
Uitvoering
-
Met afdekking voor vloerbedekkingJa
-
Met uitsparing vloerbedekkingNee
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
Afmetingen
-
Inbouwdiameter111 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
ProductkleurIJzergrijs
-
RAL-code7011
-
KleurIJzergrijs
Veiligheid
-
Beschermingsklasse in ongebruikte toestandIP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LARKK207011
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LARKK207011
Kabeldoorvoer voor Desk Lane, vloerdikte < 20 mm, grijs
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF420,79 kB
Meer documentatie