The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LAFKG207011

Kabeldoorvoer voor Floor Lane flexibel, vloerdikte > 20 mm, grijs LAFKG207011

EAN-nummer
4012002243824
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Kabeldoorvoer voor Floor Lane flexibel, vloerdikte > 20 mm, grijs

LAFKG207011

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Floor Lane 3 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Floor Lane
  • FK17011

    Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, grijs

    € 75,70  / Stuk*
  • FK17035

    Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, lichtgrijs

    € 75,80  / Stuk*
  • FK19005

    Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart

    € 75,70  / Stuk*

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Nee
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Droog
Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Ja
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Nee
Deksel, deur
  • Type deksel
    Zonder deksel
Afme­tingen
  • Inbouw­dia­meter
    111 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Product­kleur
    IJzer­grijs
  • RAL-­code
    7011
  • Kleur
    IJzer­grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP30

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LAFKG207011 | Hager Nederland

    Afbeelding LAFKG207011

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LAFKG207011 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LAFKG207011

    Kabeldoorvoer voor Floor Lane flexibel, vloerdikte > 20 mm, grijs

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    420,79 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group