FB, binnenhoek voor goot 99x230 mm, wit L96819001
EAN-nummer
4012740113588
Verpakking
3 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel, Deksel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte230 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L96819001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L96819001
FB, binnenhoek voor goot 99x230 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity FB
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Meer documentatie