The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FB - kabelkanaalsysteem
  • L91339016
  • FB - kabelkanaalsysteem

FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 130 mm breed, verkeerswit L91339016

EAN-nummer
4012740016087
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 16,80
/ Stuk *
€ 16,80
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 130 mm breed, verkeerswit

L91339016

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    130 mm
  • Lengte
    375 mm
  • Deksel­breedte
    130 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    76 mm
  • Breedte van opening
    218 mm
  • Hoek­ra­dius van opening
    7 mm
  • Aantal eenheden
    3
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Apparaat met centraal­plaat
  • Over­lap­pend
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration L91339016
PDF
Hager RoHS report L91339016
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding L91339016 | Hager Nederland

    Afbeelding L91339016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad L91339016 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad L91339016

    FB, afdekplaat 3-voudig voor goot 130 mm breed, verkeerswit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

    EC declaration of conformity FB

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    M5284 - FB, klemmen voor goot 230 mm breed
    M5284
    FB, klemmen voor goot 230 mm breed
    Brutoprijs
    € 3,00
    / Stuk *
    € 3,00
    / Stuk *
  • 2
    L5111 - Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs
    L5111
    Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 5,65
    / Stuk *
    € 5,65
    / Stuk *
  • 3
    M1629 - FB, scheidingsschot voor goot 100 mm hoog, zwart
    M1629
    FB, scheidingsschot voor goot 100 mm hoog, zwart
    Brutoprijs
    € 26,70
    / meter *
    € 26,70
    / meter *
  • 4
    M1346 - FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart
    M1346
    FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart
    Brutoprijs
    € 7,65
    / meter *
    € 7,65
    / meter *
  • 5
    FB9923007030 - FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, grijs
    FB9923007030
    FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 164,00
    / meter *
    € 164,00
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group