FWK lengte-aanpasstuk, 90/99160, verzinkt L6960VERZ

EAN-nummer
4012740194303
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 288,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E90
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    103 mm
  • Inwen­dige hoogte
    103 mm
  • Breedte
    154 mm
  • Interne breedte
    154 mm
  • Meting a
    120 mm
  • Meting b
    60 mm
  • Binnen­door­snede
    15862 - 15862 mm²
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.