FWK schuifmof, 30/50060, verzinkt L6818VERZ

EAN-nummer
4012740150255
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 97,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    I90
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    88 mm
  • Inwen­dige hoogte
    50 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Interne breedte
    59 mm
  • Meting a
    400 mm
  • Binnen­door­snede
    2950 - 2950 mm²
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.