Cai-satelliet aansluitdoos 3-voudig, einddoos L6655
EAN-nummer
4012740210966
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metLeeg
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemverbinding
Aansluiting
-
Type connector/stekerEinddoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L6655
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L6655
Cai-satelliet aansluitdoos 3-voudig, einddoos
PDF
Meer documentatie