Cai-satelliet aansluitdoos 3-voudig, rijgdoos L6654
EAN-nummer
4012740210959
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metLeeg
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L6654
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L6654
Cai-satelliet aansluitdoos 3-voudig, rijgdoos
PDF
Meer documentatie