Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm T 40 mA 250 V L6332TK00-040
EAN-nummer
3250614127823
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
Zekeringsgrootte6.3 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0,04 A
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning250 - 250 V
Downloads
Meer documentatie