Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm T 32 mA 250 V L6332TK00-032
EAN-nummer
3250614127816
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
Zekeringsgrootte6.3 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0,03 A
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning250 - 250 V
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L6332TK00-032
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L6332TK00-032
Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm T 32 mA 250 V
PDF
Meer documentatie