Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm FF 6,3 A 600 V L6332FF06-300
EAN-nummer
3250614127540
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
Zekeringsgrootte6.3 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom6,30 A
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN4 W
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning600 - 600 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L6332FF06-300
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L6332FF06-300
Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm FF 6,3 A 600 V
PDF
Meer documentatie