The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • Toebe­horen wandgoten
    • L5412
    EAN-nummer
    4012740138840
    Verpakking
    100 stuks
    Artikelgroep
    1A9
    • Toebe­horen wandgoten

    Koppelstift voor het verbinden van alu lamellen en kabelkanalen L5412

    Brutoprijs
    € 0,42
    / Stuk *
    € 0,42
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Koppelstift voor het verbinden van alu lamellen en kabelkanalen

    L5412

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Samen­stel­ling
    • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Halogeenvrij Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L5412 | Hager Nederland

      Afbeelding L5412

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5412 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L5412

      Koppelstift voor het verbinden van alu lamellen en kabelkanalen

      PDF
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L4187CHRO - Aardingsklem, verchroomd
      L4187CHRO
      Aardingsklem, verchroomd
      Brutoprijs
      € 1,95
      / Stuk *
      € 1,95
      / Stuk *
    • 2
      L6705BCHR - Scheidingsschotklem voor C-profiel in BR*, verzinkt
      L6705BCHR
      Scheidingsschotklem voor C-profiel in BR*, verzinkt
      Brutoprijs
      € 3,75
      / Stuk *
      € 3,75
      / Stuk *
    • 3
      BRS851309 - BRS, koppelset voor goot 85x130 mm, verzinkt
      BRS851309
      BRS, koppelset voor goot 85x130 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 15,70
      / set *
      € 15,70
      / set *
    • 4
      L6991VERZ - Bevestigingsprofiel, verzinkt
      L6991VERZ
      Bevestigingsprofiel, verzinkt
      Brutoprijs
      € 19,20
      / meter *
      € 19,20
      / meter *
    • 5
      L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
      L4182GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
      Brutoprijs
      € 4,50
      / Stuk *
      € 4,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group