Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 3,15 A 250 V, bluszand L520TG03-150
EAN-nummer
3250614127410
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
Zekeringsgrootte5 x 20
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom3,15 A
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning250 - 250 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L520TG03-150
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L520TG03-150
Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 3,15 A 250 V, bluszand
PDF -
Productgegevensblad
Productgegevensblad en-GB, de-DE 2017-04-20
PDF353,85 kB
Meer documentatie