Inbouwdoos dubbel 70x142x55 mm, C-profiel, zwart L4719SCHW
EAN-nummer
4012740264549
Verpakking
2 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden2
Installatie, montage
-
Gemonteerd opAchterwand
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L4719SCHW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L4719SCHW
Inbouwdoos dubbel 70x142x55 mm, C-profiel, zwart
PDF
Meer documentatie