EK, buitenhoek voor hoekgoot, wit L27729001
EAN-nummer
4012740830072
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L27729001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L27729001
EK, buitenhoek voor hoekgoot, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF51,90 kB
Meer documentatie