Binnen-/vlakke hoek EK40040, helderwit • L27719010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

        • https://hager.com/nl/zoeken
        Menu
        • Productcatalogus
        • Projectoplossingen
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
          • Projectoplossingen
          • Project­or­ga­ni­satie
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
            • Verdeel­sys­teem Univers N HS
            • Verdeel­sys­teem Unimes
            • Vermo­gens­au­to­maten
            • Rail­ko­ker­
            • Alles bekijken
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Kabel­ma­na­ge­ment
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Schakelmateriaal
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Refe­ren­tie­s
            Refe­ren­ties waar we trots op zijn
            Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
            Bekijk referenties
          • Alles bekijken
        • Kennis en inspiratie
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
          • Kennis en inspiratie
          • Laadinfrastructuur en energiemanagement
            • Witty Start
            • Witty Solar en Flow
            • Witty Share
            • Witty Park
            • Alles bekijken
            Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
            Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
            Naar productnieuws
          • Kennis­ar­ti­kelen
            Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
            Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
            Naar productnieuws
          • Producten uitge­licht
            Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
            Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
            Naar productnieuws
          • Trai­ningen
            Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
            Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
            Naar productnieuws
          • Onze events
            Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
            Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
            Naar productnieuws
          • Alles bekijken
        • Support
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
          • Support
          • Contact­for­mu­lier
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • Servi­ce­mel­ding
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • FAQ
            • Alge­meen
            • Ener­gie­ver­de­ling
            • FAQ Hager Ready
            • Huis en gebouwautomatisering
            • Kabel­ma­na­ge­ment
            • Schakelmateriaal
            • Software
            • Alles bekijken
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • Downloads
            • Brochures laadin­fra­struc­tuur
            • Brochures utiliteit
            • Brochures woningbouw
            • Certi­fi­caten en vekla­ringen
            • Alles bekijken
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • Apps en tools
            • Magneet­scha­ke­laar­tool
            • Apps
            • Hagercad software
            • Alles bekijken
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • How-to video's
            • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
            • Ener­gie­ver­de­ling
            • Hoofd­com­po­nenten
            • Kabel­ma­na­ge­ment
            • Modu­laire componenten
            • Schakelmateriaal
            • Alles bekijken
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • Partners
            • Domo­ti­ca­part­ners
            • Groot­han­de­laren
            • Instal­la­tie­part­ners
            • Paneel­bouw­part­ners
            • Alles bekijken
            Download centrum
            Ontdek alle product documentatie en brochures.
            Ga naar download centrum
          • Alles bekijken
        • Over ons
          Kom werken bij Hager!
          Kom werken bij Hager!
          Naar vacatures
          • Over ons
          • Duur­zaam­heid
            Kom werken bij Hager!
            Kom werken bij Hager!
            Naar vacatures
          • Leve­rings­si­tu­atie
            Kom werken bij Hager!
            Kom werken bij Hager!
            Naar vacatures
          • Wie we zijn
            Kom werken bij Hager!
            Kom werken bij Hager!
            Naar vacatures
          • Werken bij hager
            Kom werken bij Hager!
            Kom werken bij Hager!
            Naar vacatures
          • Alles bekijken
        • Bekijk alle categorieën
        Account
        • Catalogus
        • L27719010
        Vervallen
        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit
        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit
        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit
        Vervallen

        EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit

        L27719010

        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit
        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit
        Vervallen
        L27719010 - EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit

        EK, binnenhoek voor hoekgoot, helderwit L27719010

        EAN-nummer
        4012740830157
        Verpakking
        1 Stuk

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Log in om een productlijst aan te maken

        U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

        Account aanmaken Aanmelden
        Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
        Vergelijkbaar product: EK4004059016
        Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
        • Technische eigenschappen
        • Milieudocumenten
        • Downloads
        Download technische eigenschappen

        Technische eigenschappen

        Afme­tingen
        • Hoogte
          40 mm
        • Breedte
          40 mm
        Toebe­horen
        • Toebe­horen
          Deksel­on­der­deel
        Instel­lingen
        • Hoek­be­reik
          90 - 90
        Confi­gu­ratie
        • Over­lap­pend
          Ja
        Materiaal
        • Materiaal
          Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
        • Opper­vlakte behan­de­ling
          Onbe­han­deld
        • Kleur
          Helderwit
        • RAL-­code
          9010
        Veilig­heid
        • Slag­vast­heid IK
          IK07
        • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
          IP40

        Milieudocumenten

        We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

        Certificeringen en documenten

        REACH-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,08 kB
        RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,35 kB

        Downloads

        • Afbeelding

          Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

          Afbeelding L27719010 | Hager Nederland

          Afbeelding L27719010

        • Conformiteitsverklaring

          Afbeelding EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019 | Hager Nederland

          EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

          Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

          PDF
          51,90 kB
        Meer documentatie
        *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

        Projectoplossingen

        • Oplossingen voor projecten
        • Referentieprojecten
        • Schakel- en verdeelinrichting
        • Service en onderhoud
        • Maatwerkmogelijkheden
        • Samenwerking

        Productcatalogus

        • Nieuws en innovaties
        • Verdeler-assortiment
        • Hoofdcomponenten
        • Modulair schakelen, beveiligen
          Schakelmateriaal
        • Gebouwautomatisering
        • Wandgoten

        Ondersteuning

        • Contactgegevens
        • Vind een partner
        • FAQ's
        • How-to video's
        • Apps en tools
        • Downloads
        • Kennisartikelen
        • Trainingsaanbod
        • Carrière

        Wie zijn wij

        Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

        Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

        Meer over ons & Werken bij ons

        • Leveringsvoorwaarden
        • Privacybeleid
        • Hager Group
        • Een kwetsbaarheid melden

        © 2021 Ha­ger Group