The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • L2733UNLA

LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt L2733UNLA

EAN-nummer
4012740292276
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

LFS200206UNLA

LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt

L2733UNLA

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    19 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Zink
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration L2733UNLA
PDF
Hager RoHS report L2733UNLA
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding L2733UNLA | Hager Nederland

    Afbeelding L2733UNLA

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad L2733UNLA | Hager Nederland

    Hager Productdatablad L2733UNLA

    LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group