The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen
  • KYB16LH
  • Rijg­klem­men, insteek­tech­niek en toebe­horen

Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect KYB16LH

EAN-nummer
3250613951351
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 4,90
/ Stuk *
€ 4,90
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

KYB16LH

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ringsmateriaal
  • Toebe­horen rijg­klemmen
  • Eind­plaat en schei­dings­plaat
  • KWL003

    Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112…120) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL002

    Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

    € 67,40  / set*
  • KWL004

    Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

    € 15,50  / Stuk*
  • KWB01

    Eindsteun 35 mm²

    € 1,35  / Stuk*
  • KWE16G

    Afsluitplaat voor KYA16LH2

    € 1,35  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    76 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    47,70 mm
  • Breedte
    94 mm
  • Diepte
    12 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    4 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    4 - 16 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KYB16LH
PDF
Hager RoHS report KYB16LH
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KYB16LH | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KYB16LH

    Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KWJ02D10 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect
    KWJ02D10
    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2, 5 mm², 10-voudig, quickconnect
    Brutoprijs
    € 4,85
    / Stuk *
    € 4,85
    / Stuk *
  • 2
    KWE16G - Afsluitplaat voor KYA16LH2
    KWE16G
    Afsluitplaat voor KYA16LH2
    Brutoprijs
    € 1,35
    / Stuk *
    € 1,35
    / Stuk *
  • 3
    KYA10LH2 - Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    KYA10LH2
    Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 3,45
    / Stuk *
    € 3,45
    / Stuk *
  • 4
    KWB03 - Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    KWB03
    Eindsteun tot 10 mm² quickconnect
    Brutoprijs
    € 1,20
    / Stuk *
    € 1,20
    / Stuk *
  • 5
    KYA04E3 - Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    KYA04E3
    Rijgklem 4 mm² aarde, 3 x quickconnect
    Brutoprijs
    € 5,75
    / Stuk *
    € 5,75
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group