Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/800 V, 2 x quickconnect KYA10NH2

EAN-nummer
3250613951672
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 3,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 4 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    57 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    50,50 mm
  • Breedte
    72,50 mm
  • Diepte
    10 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.2 - 10 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.