
Rijgklem 10 mm² aarde, 2 x quickconnect KYA10E2
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar
-
Coderingsmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom0
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1 W
-
Hoogte50,50 mm
-
Breedte72,50 mm
-
Diepte10 mm
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 10 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KYA10E2
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB