Scheidingsklem met messen, 2,5 mm², 20 A/630 V, quickconnect KYA02KD

EAN-nummer
3250613951436
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 3,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 5 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    38,15 mm
  • Breedte
    79,75 mm
  • Diepte
    5 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.2 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    Max. 4 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.