Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect KYA02I4

EAN-nummer
3250613951238
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
€ 3,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 8 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    24 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,20 mm
  • Breedte
    5 mm
  • Diepte
    95 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.13 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.13 - 4 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.